Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las unidades WZ60/80 VARIOLine (Legacy) están diseñadas para manipular aplicaciones que necesitan fuerzas laterales más altas. Como una transmisión de husillo de bolas lineal totalmente integrada con un sistema de guía de rodamiento de bolas, se utiliza un pistón tipo pisón como transmisión de la fuerza de alimentación. Los avances altos de los husillos permiten combinar movimiento de alta velocidad y alta precisión.
Specifications / Shaft Size | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Tipo de husillo | husillo de bolas con una tuerca |
husillo de bolas con una tuerca |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) |
400 (15.8) | 500 (19.7) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 1.5 (59) | 1.5 (59) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.02 (0.0008) | 0.02 (0.0008) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) |
3000 (50) | 3000 (50) |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Máximo torque de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in)) |
50 (443) | 150 (1328) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
30 (266) | 55 (487) |
Diámetro del husillo de bolas: mm (in) | 20 (0.79) | 25 (0.98) |
Avance del husillo de bolas: mm (in) | 5, 20, 50 (0,20, 0,80, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,20, 0,40, 0,80, 2,0) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera del vástago sin carrera de cada 100 mm de vástago |
4,5 (9,9) 0,77 (1,7) 1,8 (4,0) 0,26 (0,6) |
7,5 (17) 1,35 (3,0) 3,0 (6,6) 0,5 (1,1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].