Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El conjunto de husillos de bolas modelo BSA es un sistema de accionamiento lineal extremadamente suave cuyos husillo de bolas, soporte de extremo, motores y controladores aportan capacidades de transmisión completas. El conjunto está diseñado para adaptarse a guías lineales del tamaño adecuado; la ingeniería previa le permite satisfacer las necesidades de su sistema. Se dispone de tamaños nominales de diámetros de tornillo de 1/2 pulg. a 1 1/2 pulg. y avances de husillo de bolas de 0,200 pulg. a 1,875 pulg. Además, las alturas de montaje de las tuercas de bolas se adaptan a guías lineales de los tamaños adecuados.
Specifications / Shaft Size | BSA-08 | BSA-12 | BSA-16 | BSA-24 | BSA-M12 | BSA-M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Husillo de bolas cargado previamente Diámetro por avance: mm (in) |
12.7 x 12.7 (.5 x .5) |
16 x 16 (.631 x 1.0) |
25.4 x 6.35 (1 x .25) 25.4 x 25.4 (1 x 1) |
38.1 x 6.35 (1.5 x .25) 38.1 x 25.4 (1.5 x 1) 38.1 x 47.6 (1.5 x 1.875) |
||
Husillo de bolas no cargado previamente Diámetro por avance: mm (in) |
1.25 x 5.1 (.5 x .2) |
19.1 x 5.1 (.75 x .2) |
12 x 5 (0.5 x 0.2) |
20 x 5 (0.8 x 0.2) |
||
Longitudes estándar: mm (in) | 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 (18, 24, 30, 36, 42, 48) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96) |
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438 (24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96) |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].