Skip to content Skip to navigation
Tablas lineales 2HB (ACCUSlide)

Tablas lineales 2HB (ACCUSlide)

2HB (ACCUSlide) es una mesa deslizante de alto rendimiento que se basa en el sistema ProfileRail, con soporte continuo, de Thomson que usa tecnología de riel cuadrado. Las unidades están diseñadas para absorber torques de cargas extremadamente elevadas y ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones difíciles.

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

2HB Tables lineales Especificaciones:

Specifications / Shaft Size  2HB10 2HB20
 Tamaño de perfil (ancho x alto): mm (in)  100 x 60 (3,9 x 2,4) 200 x 90 (7,9 x 3,5)
Longitud máxima de la carrera: mm (in)  1375 (54.13)  2760 (108.7)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s)  0.47 (18.5)  0.75 (29.5)
 Máxima aceleración: m/s2 (in/s2)  9.8 (386)  9.8 (386)
Repeatability: ± mm (in)  0.005 (0.0002)  0.005 (0.0002)
 Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s)  2800 (46.7)  1800 (30)
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
 -20 a 80 (-4 a 176)  -20 a 80 (-4 a 176)
Máxima carga dinámica Fx: N (lbf)  2100 (472)  4697 (1056)
Máxima carga dinámica Fy: N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
Máxima carga dinámica Fz: N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
 Máximo torque de carga dinámica (Mx):
Nm (lbf-in)
 279 (2469)  2463 (21799)
 Máximo torque de carga dinámica (My):
Nm (lbf-in)
 216 (1912)  1903 (16843)
Máximo torque de carga dinámica (Mz):
Nm (lbf-in)
 216 (1912)  1903 (16843)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
 533 (119.8)  533 (119.8)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
 1.86 (16.5)  15.5 (137.2)
Diámetro del husillo: mm (in) 16 (0.63) 25 (0.98)
Avance del husillo: mm (in)  5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro

2,59 (5,71)
0,69 (1,52)
0,82 (1,81)

13,32 (29,37)
1,70 (3,75) 
4,47 (9,86)

Características destacadas de 2HB Tables lineales:

  • Un montaje de husillo de bolas integral
  • Ranuras en T en el carro
  • Bajo perfil y compacto
  • Capacidad de larga vida útil de viaje
  • Sellos de doble acción

Aspectos destacados de la opción 2HB Tables lineales:

  • Cubierta de la vía de los fuelles
  • Recubrimientos
  • Paquetes de interruptores de límite
  • Extensores de eje de husillo de bolas de montaje radial
  • Sistema de lubricación
back to top