Skip to content Skip to navigation
Tablas lineales 2DB (SUPERSlide)

Tablas lineales 2DB (SUPERSlide)

La tabla de posicionamiento 2DB (SUPERSlide) de Thomson es un sistema con soporte continuo diseñado para aplicaciones rígidas que transportan cargas de servicio de mediano a pesado. La tabla viene prealineada y preensamblada de fábrica para su instalación inmediata en la base con tornillos de montaje. El conjunto integrado de tornillo de bola o husillo con montaje de motor NEMA estándar se apoya en un juego de rieles doble LinearRace. 

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

2DB Tables lineales Especificaciones:

Specifications / Shaft Size 2DB08 2DB12O 2DB12J 2DB16O 2DB16J
Profile size
(WxH): in (mm)
4.50 x 1.625
(114,3 x 41,28)
6.00 x 2.125
(152,4 x 53,98)
6.00 x 2.562
(152,4 x 65,08)
7.5 x 2.625
(190,5 x 66,68)
7.5 x 3.062
(190,5 x 77,78)
Tipo de husillo Husillo Husillo de bolas
Carro   integrado integrado integrado  modular
Longitud máxima
de la carrera: in (mm)
41 (1041) 63 (1600) 63 (1600) 84.5 (2146) 84.5 (2146)
Velocidad lineal
máxima: in/s (mm/s)
33.3 (850) 10.0 (254) 25.0 (635) 8.3 (211) 41.67 (1058)
Aceleración máxima:
in/s2 (m/s2)
385 (9.8) 385 (9.8) 385 (9.8) 385 (9.8) 385 (9.8)
Máxima carga
dinámica (Fx): lbf (N)
20 (89) 190 (845) 375 (1668) 350 (1557) 350 (1557)
Máxima carga
dinámica (Fy): lbf (N)
168 (747.3) 1058 (4706) 1058 (4706) 1777 (7904) 1777 (7904)
Máxima carga
dinámica (Fz): lbf (N)
336 (1495) 2115 (9408) 2115 (9408) 3555 (15813) 3555 (15813)
Máximo torque dinámico
(Mx): lb-in (Nm)
500 (56.5) 4150 (469) 4150 (469) 8850 (999.9) 8877 (1003)
Máximo torque dinámico
(My): lb-in (Nm)
500 (56.5) 4150 (469) 4150 (469) 8450 (954.7) 8098 (915)
Máximo torque dinámico
(Mz): lb-in (Nm)
250 (28.3) 2071 (234) 2071 (234) 4195 (474) 4053 (458)
Máxima velocidad de
entrada: RPM
2000 3000 3000 2500 2500
Máxima fuerza del eje de
transmisión: lbf (N)
50 (222) 120 (533) 120 (533) 120 (533) 120 (533)
Máximo torque del eje de
transmisión: lb-in (Nm)
3.54 (.40) 6.73 (.76) 33.19 (3.75) 12.93 (1.46) 30.98 (3.5)
Precisión: in/12 in
(mm/300mm)
.007 (.18) .002 (<.050) .002 (<.050) .002 (<.050) .002 (<.050)
Temperatura de
funcionamiento: °C (°F)
-4 a 176 (-20 a +80)
Diámetro del husillo:
in (mm)
 0.375 (9.525)  0.5 (12.7) diám. en pulgadas:
0,5 in
diám. métrico: 12 mm
pulgadas: 0,75
métrico: 0.20
0.631 (16)
0.750 (19)
Avance del husillo:
in (mm)
 0,1/0,25/0,5
/0,75/1
(2,54/6,35/
12,7/19/25,4)
 avances en pulgadas:
0,2 in
avances en sistema métrico:
5.0 mm
 0.5 (12.7)  avances en pulgadas:
0,2 in
avances en sistema métrico:
5.0 mm
0.5 (12.7)
1.0 (25.4)
Peso: lb (kg)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro

5,93 (2,69)
1,16 (0,53)
1,89 (0,86)

13,17 (5,97)
2,30 (1,04)
4,29 (1,95)

13,58 (6,16)
2,30 (1,04)
4,85 (2,2)

26,74 (12,13)
3,86 (1,75)
8,61 (3,91)

25,73 (11,67)
3,86 (1,75)
7,70 (3,49)

Características destacadas de 2DB Tables lineales:

  • Eje unido con riel doble integrado ideal para la carga en todas las orientaciones
  • Altura de bajo perfil
  • Casquillos Super Smart con baja fricción para un movimiento suave
  • Fácil montaje
  • Opciones resistentes a la corrosión disponibles
  • Fuelles opcionales
  • Kit RediMount incluido

Aspectos destacados de la opción 2DB Tables lineales:

  • Carro modular con cuatro cojinetes de apoyo abiertos
  • Freno de resorte
  • Tipos de eje: 60 carcasa, acero inoxidable, cromada, armoloy
  • Resistencia a la corrosión
  • Fuelles de protección
  • Interruptores de límite de inicio/finalización
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top