Skip to content Skip to navigation
Controles DCG

Controles DCG

Thomson ahora ofrece una línea de unidades pequeñas y de peso ligero de 24 VCD en su familia DCG de controles.  Los controles DCG presentan Interruptores Electrónicos de Límite (ELS) integrados para detener el movimiento del actuador automáticamente en un punto de paro a media carrera y al final de la carrera.   Además, es posible la operación sincrónica de algunos actuadores equipados con codificadores.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
Voltaje de entrada (VCA) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ 
230, 1Φ
115, 1Φ 
230, 1Φ
115, 1Φ 
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
Frecuencia de entrada (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje de salida (VCD) 24 24 24 24 24 24
Corriente de Salida (A) 4 8 8 8 13 2 x 8
Temp. operación (°C) +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45
% Ciclo de servicio @ 25° (77°) 10 10 10 10 10 10
Tiempo de encendido Máx. (s) 60 60 60 60 60 60
Actuadores Compatibles 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 Múltiple 2 x TC16

Características de Control DCG

  • Clase de protección de aislamiento doble
  • Interruptores electrónicos de límite
  • Peso Máx. 1.9 kg (4.0 lbs)
  • Certificado CE

Características de Control DCG

  • Colgante de control DCG14-1H
back to top