Skip to content Skip to navigation
Controles AC-247 ELS

Controles AC-247 ELS

Compacto, sólido, y de peso ligero, el control AC-247 ELS puede proveer salidas de 12 o 24 VCD.  Estos controles presentan Interruptores Electrónicos de Límite (ELS) integrados para detener el movimiento del actuador automáticamente en un punto de paro a media carrera y al final de la carrera.  Se proporciona una conexión para un colgante de control opcional.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versiones D604 110 D604 111 D604 112
Voltaje de Entrada (VCD) 12, 24 12 24
Voltaje de Salida (VCD) 12, 24 12 24
Corriente de Salida (A) @ 12/24 VCD 10/5 12 / - - / 8
Ciclo de servicio máx. @ 25 °C 10 10 10
Clase de Protección IP54 IP54 IP54
Certificados CE CE CE
Peso (kg) 0.3 0.3 0.3
Actuadores Compatibles 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Características de Control AC-247 ELS

  • Interruptores electrónicos de límite
  • Entrada de conector para colgante de control
  • Colgante DCG14-1H (opcional)
back to top