Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ofrece el control AC-063 para uso con sus actuadores Electrak PPA, Electrak 10, y DMD. Resistentes y sólidos en su diseño mientras operan bajo las más duras condiciones con un encerramiento de plástico fuerte. Las variaciones incluyen entradas CA o CD, con o sin entradas de interruptor limitador, y con o sin colgantes de control.
AC-063B | AC-063BC | AC-063C | |
---|---|---|---|
Versiones | DC24-1B DCA24-1B |
DC24-1BC DCA24-1BC |
DC24-1C DCA24-1C |
Voltaje de Entrada | 12-36 VCD | 12-36 VCD | 230 VAC @ 50Hz |
Voltaje de Salida (VCD) | 12-36 VCD | 12-36 VCD | 24 VCD |
Corriente de Salida (A) @ 12/24/36 VCD | 30/17/12 | 30/17/12 | 17 |
Ciclo de servicio Máx. @ 25 °C | 10 | 10 | 10 |
Clase de Protección | IP65 | IP54 | IP54 |
Entradas de interruptor limitador | DCA24-1B | DCA24-1BC | DCA24-1C |
Peso (kg) | 0.4 | 0.4 | 3.0 |
Colgante de control incluido | No | Sí | Sí |
Actuadores Compatibles | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
AC-063 Actuator Control Installation | 76 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].