Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 2

Actuadores Electrak 2

El actuador lineal Electrak 2 es un modelo económico diseñado para aplicaciones de carga relativamente ligera. Incorpora la mayoría de las características que se encuentran en modelos de mayor precio, pero usa un sistema de accionamiento de tornillo con rosca acme de servicio pesado. El tornillo con rosca Acme tiene bloqueo automático y por lo tanto no necesita un freno para evitar deslizar hacia atrás la carga. El embrague de sobrecarga integrado se desliza cuando se excede el límite de carga establecido en la fábrica.

Descripción general

Especificaciones:

  
Especificaciones de Desempeño Electrak 2
Voltajes de Entrada (VCD) 12
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 305 mm (12 pulg.)
610 mm (24 in) *contacte a la fábrica
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 1110 (250)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 4450 (1000)
Velocidad sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 31 (1.2)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 25 (1.0)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25 ºC (77 ºF)25%
Tipo Husillo Acme
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección IP65
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak 2

  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Sistema de accionamiento de tornillo con rosca acme de bloqueo automático
  • Embrague de sobrecarga para protección de la mitad o final de la carrera
  • Motor interruptor térmico
  • Montaje en clavija
  • Cables o conector volantes
  • Libre de mantenimiento

Opciones de Electrak 2

  • Certificación CE
  • Potenciómetro
  • Anulación manual
  • Interruptores de límite
back to top