Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 1LL

Actuadores Electrak 1LL (Vida Prolongada)

Thomson continúa su fuerte apoyo de nuestros clientes actuales a través de las familias de producto legacy.  Les pedimos a nuestros clientes que se pongan en contacto con nuestros equipos de aplicación de ventas para platicar sobre ofertas de productos nuevos y mejorados.  El  actuador Electrak 050 es nuestro reemplazo recomendado para el actuador legacy Electrak 1LL.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Electrak 1LL (Vida Prolongada)
Voltaje de Entrada:  VCD 12, 24
Carga dinámica Máxima:  N (lbf) 340 (75)
Velocidad Máxima:  mm/s (pulg./s) 76 (3.0)
Longitud de Carrera Máxima:   mm (pulg.) 152 (6.0)
Clase de Protección IP65
Configuración de Montaje Clavija
Tipo Husillo Acme
Reemplazo Recomendado Electrak 050
back to top