XR48OPN

XR48OPN
Rodamientos XR Extra rígidos

XR, Rodamiento Ball Bushing rígido, 3.000 in, Open, Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1380.92 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 30,00 ° (30,000 °)
C 152,40 mm (6,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
D 1.143,00 mm (45,000 in)
E 381,00 mm (15,000 in)
F 685,80 mm (27,000 in)
G 1.066,80 mm (42,000 in)
H 130.683,00 mm (5.145,000 in)