XD24B080-0150LXXRMMMN

XD24B080-0150LXXRMMMN

Actuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinámica: 8.0 kN a 50 mm/s, 1000 mm, Máx. longitud de carrera: 150 mm, Control: conmutación del motor de señal de bajo nivel

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2027.97 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Actuador lineal de alta potencia con carrera, carga y opciones de control líderes en el mercado para reemplazar de la mejor manera los sistemas hidráulicos
  • Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak XD puede soportar los entornos más hostiles.
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
A 4.032,0 mm (158,740 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Rotado a 90 grados
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
Carrera nominal 150,00 mm / 5,91 in
Protección, carrera media Monitoreo de carga electrónico
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 70 °C / 158 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Máximo consumo de corriente 28,0 amp
Peso 12,400 kg / 27,337 lbs
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
Carga dinámica 8.000 N / 1.798 lbf
Carga estática 16.000 N / 3.597 lbf
Velocidad máx. 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocidad mín. 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?