XCT3708

XCT3708
Tuerca de avance

XCT, Antijuego, Acetal, 0.375 in x 0.125 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 25 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$59.54 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El conjunto antijuego del modelo XC cuenta con el diseño de tuerca antijuego más avanzado. La exclusiva y patentada ActiveCAM™ logra un alto nivel de rigidez axial, elimina el juego y proporciona un par de arrastre mínimo. Esta ventaja genera conjuntos de menor costo, mayor rendimiento y duración más prolongada.
  • La ActiveCAM™ se ajusta automáticamente al desgaste para eliminar el juego por completo durante toda la vida útil de la tuerca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.057,4 mm (81,00 in)
B Max 4.775,2 mm (188,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18