WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

WM08N000-02535-02935-KN0000S1-
WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

Unidad lineal, WM80, Unidad no accionada Drive, Bola Guide, 2535 mm Smáx. (Carrera), 2935 mm Overall Length, Plataforma estándar única, Wash Down Protection, Sustituido

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Non driven unit

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke2535 mm
Ltot2935 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
DriveUnidad no accionada 
GuideBola 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Protection OptionWash Down Protection 

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?