WM08N000-00200-00600-KN0000-83

WM08N000-00200-00600-KN0000-83
WM08N000-00200-00600-KN0000-83

Unidad lineal, WM80, Unidad no accionada Drive, Bola Guide, 200 mm Smáx. (Carrera), 600 mm Overall Length, Plataforma estándar única, Sustituido

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Non driven unit

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke200 mm
Ltot600 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
DriveUnidad no accionada 
GuideBola 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Protection OptionStandard Protection 

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?