WM06N000-00790-01150-KN0000-32

WM06N000-00790-01150-KN0000-32
WM06N000-00790-01150-KN0000-32

Unidad lineal, WM60, Unidad no accionada Drive, Bola Guide, 790 mm Smáx. (Carrera), 1150 mm Overall Length, Plataforma estándar única, Sustituido

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Non driven unit

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke790 mm
Ltot1150 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
DriveUnidad no accionada 
GuideBola 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Protection OptionStandard Protection 

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?