WKB2651

WKB2651
Escobillas de la tuerca de bolas

Cepillo de tuerca, Escobilla de cerdas, 1.000 in

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$103.95 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El kit contiene 2 escobillas; algunos kits solo contienen (1) tapa del extremo y no incluyen tapas de extremos para el lado roscado/con brida
  • Si la aplicación no usa una brida, quite la tapa del extremo de esta y adhiera la escobilla al extremo de la tuerca de bolas
  • Las escobillas pueden aumentar la vida útil y el rendimiento a largo plazo de los husillos con rodamiento de bolas, ya que evitan que la mayor parte de la suciedad y otras partículas externas ingresen a la tuerca de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches