WB04S005-00310-00510CN0-70

WB04S005-00310-00510CN0-70
WB04S005-00310-00510CN0-70

Unidad lineal, WB, Husillo de bolas Drive, Prisma Guide, 310 mm Smáx. (Carrera), 510 mm Overall Length, Plataforma estándar única, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Sustituido

Lead Time:  6 Weeks  

  • Legacy
  • Legacy
  • Legacy
  • Legacy

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke310 mm
Ltot510 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeSingle Shaft With Keyway 
DriveHusillo de bolas 
GuidePrisma 
Protection OptionStandard Protection 
Shaft QuantitySingle Shaft 

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?