W3000SS

W3000SS
W3000SS

Rodamiento lineal, Anillo elástico de retención, externo, Accessory, 3 in; Usar con 3 in Rodamientos cilíndricos de diámetro nominal cerrados

Lead Time:  2500 Days 

  • For use with Thomson Ball Bushing® Bearings.
  • External retaining rings that fit in retaining ring grooves on bearing sleeve
  • I.D. shown is the "free" inside diameter

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[T]0.109 in
Diámetro exterior [OD]5.18 in
Diámetro interior [ID]4.223 in
Diámetro nominal, eje [d]3 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAcero inoxidable 
Número UPC662486103479 
Weight0.042 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?