TWN6-LS

TWN6-LS
TWN6-LS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 0.375 in, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Menos juntas; Usar con 0.375 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]2.75 in
[E1]1.438 in
[E2]2.25 in
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in 
Acceso para lubricación [G2]oil lubricant fitting 
Diámetro nominal, eje [d]0.375 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486193432 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.25 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica200 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?