TSFB8-LS

TSFB8-LS
TSFB8-LS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 0.5 in, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Menos juntas, Flanged; Usar con 0.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.63 in
[B]3.2 in
[E1]1.25 in
[F1]0.9 in
[G1]1.6 in
[N]1/4-20 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro del cuerpo [D]1.25 in
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486274131 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica510 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?