TSFB16-ABB

TSFB16-ABB
TSFB16-ABB

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 1 in, Cerrado, Doble, Sin alineamiento automático, ABB, Flanged; Usar con 1 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.75 in
[B]5.33 in
[E1]2.125 in
[F1]0.9 in
[G1]2.7 in
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro del cuerpo [D]2.25 in
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número UPC662486502661 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight2.2 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica2100 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?