SSUTWNA20-DP

SSUTWNA20-DP
SSUTWNA20-DP

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 1.25 in, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Ajustable, Dry Pack; Usar con 1.25 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4 in
[A2]3 in
[B]7.5 in
[E1]3.5 in
[E2]5.5 in
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N]0.22 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]1.25 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
Lubrication OptionDry Pack 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight5.1 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica4700 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?