SSURPBO16-CR

SSURPBO16-CR
SSURPBO16-CR

Rodamiento lineal, Chumacera, Extrarrígido, 1 in, Abierto, Resistente a la corrosión; Usar con 1 in Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Class XL shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.25 in
[A1]1.19 in
[A2]1.25 in
[B]2.63 in
[C]0.875 in
[E]0.56 in
[E1]2.875 in
[E2]1.75 in
[F1]0.38 in
[H]1.187 in
[H1]2 in
[N]0.22 in 
Ángulo [Alpha]30 °
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [C]± 0.010 in 
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenAbierto 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAcero; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486271666 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight2.3 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1330 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?