SSUPBO20-DP

SSUPBO20-DP
SSUPBO20-DP

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 1.25 in, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Dry Pack; Usar con 1.25 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo


  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4 in
[A1]1.5 in
[A2]1.63 in
[B]3.38 in
[E]0.62 in
[E1]3.5 in
[E2]2 in
[F1]0.44 in
[G]1.15 in
[G1]1.83 in
[H]1.5 in
[H1]2.5 in
[N]0.22 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Ángulo [Alpha]30 °
Diámetro nominal, eje [d]1.25 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
Lubrication OptionDry Pack 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight2.2 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica2350 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?