SSUPBO08WW

SSUPBO08WW
SSUPBO08WW

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 0.5 in, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Escobilla integral en ambos extremos; Usar con 0.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2 in
[A1]0.69 in
[A2]0.75 in
[B]1.5 in
[E]0.31 in
[E1]1.688 in
[E2]1 in
[F1]0.25 in
[G]0.5 in
[G1]0.89 in
[H]0.687 in
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 
Acceso para lubricación [G2]1/8 inch Alemite 1877 fitting 
Ángulo [Alpha]30 °
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486273400 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.23 lb
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica360 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?