SSJTWNM16-NBLL

SSJTWNM16-NBLL
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 50,00 mm (1,969 in)
A1 25,00 mm (0,984 in)
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 36,00 mm (1,417 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 37,00 mm (1,457 in)
N 43,00 mm (1,693 in)