SSJPBOM20-DP

SSJPBOM20-DP
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 50,00 mm (1,969 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 35,00 mm (1,378 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)