SSJPBM30

SSJPBM30
SSJPBM30

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 30 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Ajustable; Usar con 30 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]78 mm
[A1]39 mm
[B]72 mm
[E1]58 mm
[E2]58 mm
[H]30 mm
[H1]57 mm
[N]7.00 mm 
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Número UPC662486270119 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica8300 N
Valor nominal de carga estática9100 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?