SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 445,00 mm (17,520 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)