SSETWNOM40-XS

SSETWNOM40-XS
SSETWNOM40-XS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 40 mm, Abierto, Doble, Con alineamiento automático, Óxido negro; Usar con 40 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]108 mm
[A1]54 mm
[B]176 mm
[C]62 mm
[E1]86 mm
[E2]124 mm
[G1]45.5 mm
[H]45 mm
[H1]77 mm
[N]10.50 mm THRU, M12x1.75 x 26 mm Deep 
Acceso para lubricación [G2]3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
Ángulo [Alpha]60 °
Diámetro nominal, eje [d]40 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight3.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica27400 N
Valor nominal de carga estática30000 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?