SSETWNOM30-XS

SSETWNOM30-XS
SSETWNOM30-XS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 30 mm, Abierto, Doble, Con alineamiento automático, Óxido negro; Usar con 30 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[B]152 mm
[C]53 mm
[E1]68 mm
[E2]106 mm
[G1]39.5 mm
[H]35 mm
[H1]60 mm
[N]8.40 mm THRU, M10x1.5 x 22 mm Deep 
Acceso para lubricación [G2]3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
Ángulo [Alpha]60 °
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight1.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica16600 N
Valor nominal de carga estática18200 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?