SSETWNOM12-XS

SSETWNOM12-XS
SSETWNOM12-XS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 12 mm, Abierto, Doble, Con alineamiento automático, Óxido negro; Usar con 12 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]43 mm
[A1]21 mm
[B]76 mm
[C]28 mm
[E1]32 mm
[E2]56 mm
[G1]19.5 mm
[H]18 mm
[H1]28 mm
[N]4.30 mm THRU, M5x0.8 x 11 mm Deep 
Acceso para lubricación [G2]3 mm THRU, M6x1 x 6.25 deep 
Ángulo [Alpha]66 °
Diámetro nominal, eje [d]12 mm
Tolerancia [A1]± 0.021 mm 
Tolerancia [E1]± 0.15 mm 
Tolerancia [E2]± 0.15 mm 
Tolerancia [H]± 0.021 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight0.22 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1500 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?