SSETWNM20-XS

SSETWNM20-XS
SSETWNM20-XS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 20 mm, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Ajustable, Óxido negro; Usar con 20 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[B]104 mm
[E1]45 mm
[E2]76 mm
[H]25 mm
[H1]51 mm
[N]6.60 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 x 1 
Diámetro nominal, eje [d]20 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica8000 N
Valor nominal de carga estática8800 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?