SSEPBOM40WW

SSEPBOM40WW
SSEPBOM40WW

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 40 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Escobilla integral en ambos extremos; Usar con 40 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]108 mm
[A1]54 mm
[B]91 mm
[E1]86 mm
[E2]58 mm
[H]45 mm
[H1]77 mm
[N]10.50 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X1
Ángulo [Alpha]54 °
Diámetro nominal, eje [d]40 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486269373 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight1.7 kg
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica13700 N
Valor nominal de carga estática15000 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?