SSEPBOM25-XS

SSEPBOM25-XS
SSEPBOM25-XS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 25 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Óxido negro; Usar con 25 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  14 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Ángulo [Alpha]60 °
Diámetro nominal, eje [d]25 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight0.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica6700 N
Valor nominal de carga estática7300 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?