SSEPBOAM30

SSEPBOAM30
SSEPBOAM30

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 30 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable; Usar con 30 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[B]79 mm
[E1]68 mm
[E2]45 mm
[H]35 mm
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X1
Ángulo [Alpha]55 °
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486269601 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight0.93 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica8300 N
Valor nominal de carga estática9100 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?