SSEPBOAM16-LS

SSEPBOAM16-LS
SSEPBOAM16-LS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 16 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Menos juntas; Usar con 16 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]53 mm
[A1]26.5 mm
[B]43 mm
[E1]40 mm
[E2]26 mm
[H]22 mm
[H1]35 mm
[N]5.30 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X1
Ángulo [Alpha]70 °
Diámetro nominal, eje [d]16 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight0.19 kg
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica2200 N
Valor nominal de carga estática2400 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?