SSEPBM30-L4L

SSEPBM30-L4L
SSEPBM30-L4L

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 30 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Lube for Life; Usar con 30 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[B]79 mm
[E1]68 mm
[E2]45 mm
[H]35 mm
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X 1 
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Lubrication OptionLube for Life 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Número UPC662486171997 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica8300 N
Valor nominal de carga estática9100 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?