SSEPBM25DD-L4L

SSEPBM25DD-L4L
SSEPBM25DD-L4L

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 25 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Lube for Life, Juntas integrales en ambos extremos; Usar con 25 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]78 mm
[A1]39 mm
[B]67 mm
[E1]60 mm
[E2]40 mm
[H]30 mm
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X 1 
Diámetro nominal, eje [d]25 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Lubrication OptionLube for Life 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Número UPC662486205968 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg
Wipers, SealsJuntas integrales en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica6700 N
Valor nominal de carga estática7300 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?