SSEPBM20DDWW

SSEPBM20DDWW
SSEPBM20DDWW

Rodamiento lineal, Chumacera, Super Smart, 20 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Escobilla y juntas integrales, ambos extremos; Usar con 20 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[B]54 mm
[E1]45 mm
[E2]32 mm
[H]25 mm
[H1]50 mm
[N]6.60 mm 
Acceso para lubricación [G2]M6 X 1 
Diámetro nominal, eje [d]20 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas10 
Número UPC662486511601 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Weight0.35 kg
Wipers, SealsEscobilla y juntas integrales, ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica4000 N
Valor nominal de carga estática4400 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?