SS01562525

SS01562525
SS01562525

Bola de precisión, 5/32 in Diámetro, Acero inoxidable 440C, Categoría 25, MS19060-2410

Lead Time:  3 Days  

  • AISI Type 440C offers the greatest hardness and surface finish, and is available in double vacuum melted materials
  • Hardness: Rockwell "C" 58 to 65
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 lb./cubic inch
  • All stainless steel balls are passivated

Dimensiones

UnidadValor
Tamaño de bola5/32 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cantidad de caja20000 
Categoría25 
MaterialAcero inoxidable 440C 
Número MSMS19060-2410 
Weight0.55 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?