SRA4-4308S

SRA4-4308S
SRA4-4308S

Solo husillo de avance, SRA Estilo, 0.4375 in X 0.500 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 4

Lead Time:  2500 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.4375 in
Diámetro raíz0.33 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F
Weight0.42 lb/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?