SPTWNOM25-DP

SPTWNOM25-DP
SPTWNOM25-DP

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 25 mm, Abierto, Doble, Con alineamiento automático, Dry Pack; Usar con 25 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo


  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]78 mm
[A1]39 mm
[B]130 mm
[E1]60 mm
[E2]94 mm
[G]15 mm
[G1]65 mm
[H]30 mm
[H1]50 mm
[N]8.40 mm 
Acceso para lubricación [G2]M8 X1
Ángulo [Alpha]60 °
Diámetro nominal, eje [d]25 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenAbierto 
Lubrication OptionDry Pack 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight1.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica6410 N
Valor nominal de carga estática7050 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?