SPTWNM12-LS

SPTWNM12-LS
SPTWNM12-LS

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 12 mm, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Ajustable, Menos juntas; Usar con 12 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[B]76 mm
[E1]32 mm
[E2]56 mm
[G]10 mm
[G1]38 mm
[H]18 mm
[H1]35 mm
[N]4.30 mm 
Acceso para lubricación [G2]M8 x 1 
Diámetro nominal, eje [d]12 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486268161 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Weight0.27 kg
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1350 N
Valor nominal de carga estática1490 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?