SPT2-10X2M

SPT2-10X2M
SPT2-10X2M

Solo husillo de avance, SPT Estilo, Precision Trapezodal, 10 mm X 4 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 2

Lead Time:  15 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
recorrido por revolución del eje4 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?