SPT10X3ML

SPT10X3ML
SPT10X3ML

Solo husillo de avance, SPT Estilo, Precision Trapezodal, 10 mm X 3 mm, LH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 1

Lead Time:  2 Days 
4,34 US$ por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaLH 
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F
Weight0.3 lb/ft