SPR3-12X2M

SPR3-12X2M
SPR3-12X2M

Solo husillo de avance, SPR Estilo, Precision, 12 mm X 6 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 3

Lead Time:  2500 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Diámetro raíz0.35 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
recorrido por revolución del eje6 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?