SPR1820L

SPR1820L
SPR1820L

Solo husillo de avance, SPR Estilo, Precision, 0.1875 in X 0.050 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Acero inoxidable 303

Lead Time:  2 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.1875 in
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
recorrido por revolución del eje0.05 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialAcero inoxidable 303 
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F
Weight0.06 lb/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?