SPPBOM50WW-CR

SPPBOM50WW-CR
SPPBOM50WW-CR

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 50 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos; Usar con 50 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 
1050,14 US$ each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]132 mm
[A1]66 mm
[B]113 mm
[E1]108 mm
[E2]50 mm
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[H]50 mm
[H1]88 mm
[N]13.50 mm 
Acceso para lubricación [G2]M8 x 1 
Ángulo [Alpha]55 °
Diámetro nominal, eje [d]50 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm