SPPBOAM20-DP

SPPBOAM20-DP
SPPBOAM20-DP

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 20 mm, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Dry Pack; Usar con 20 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte continuo


  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[B]54 mm
[E1]45 mm
[E2]32 mm
[G]13 mm
[G1]20 mm
[H]25 mm
[H1]41 mm
[N]6.60 mm 
Acceso para lubricación [G2]M8 x 1 
Ángulo [Alpha]60 °
Diámetro nominal, eje [d]20 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]±0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
Lubrication OptionDry Pack 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Weight0.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica2100 N
Valor nominal de carga estática2310 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?